Matching Products
Matching Products NEW
饰品
4
Part number: 09 99 000 0509
DSUB HAND CRIMP TOOL POWER CONTACT
DSUB HAND CRIMP TOOL POWER CONTACT

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Håndcrimpværktøj
til effektkontakter
Ledertværsnit: 0.5 ... 6 mm²
Notes
Compare
Part number: 09 99 000 0509
DSUB HAND CRIMP TOOL POWER CONTACT
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
饰品
4
Product Details
Identifikation
  • Kategori Værktøj
  • Værktøjstype Håndcrimpværktøj
  • Beskrivelse af værktøjet til effektkontakter
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit (mm²) 0,5 ... 6 mm²
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 583,5 g
  • Oprindelsesland USA
  • Europæisk toldtarifnummer 82055980
  • GTIN 5713140107045
  • eCl@ss 21.043.811,00
  • ETIM EC000168
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare