5
Tools
3
没有可用数据
eShop
Device connectivity
Conjuntos de conectores e cabos
...
Conectores híbridos
Dados e potência/sinal
09 67 000 8157
型号: 09 67 000 8157
DSUB 10000 CRIMP CONTACT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
公头
铜合金
导体截面积: 0.25 ... 0.52 mm²
AWG 24 ... AWG 20
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 000 8157
DSUB 10000 CRIMP CONTACT
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
5
Tools
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Contatos
Série
D-Sub
Identificação
Padrão
Tipo de contato
Contato de crimpagem
Versão
Método de terminação
Terminação crimpada
Gênero
Macho
Processo de fabricação
Contatos estampados
Conteúdo da embalagem
10000 peças em rolo
Desenrolamento à esquerda
Características técnicas
Seção transversal do condutor (mm²)
0,25 ... 0,52 mm²
Seção transversal do condutor (AWG)
AWG 24 ... AWG 20
Diâmetro externo do fio
≤1,52 mm
Resistência de contato
≤ 10 mΩ
Comprimento de decapagem
2,5 ... 3 mm
Nível de desempenho
3
Propriedades do material
Material (contatos)
Liga de cobre
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Fio
Níquel
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
3.000 g
País de origem
República Tcheca
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
GTIN
5713140087026
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found