配套产品
配套产品
饰品
65
型号: 09 67 015 0433 160
D-Sub 15P metpl hood 1str-ent kn 4-40 l
D-Sub 15P metpl hood 1str-ent kn 4-40 l

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 2
带长锁扣螺钉 螺纹 4-40 UNC
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
镀金属
防护等级: IP30
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 015 0433 160
D-Sub 15P metpl hood 1str-ent kn 4-40 l
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
65
产品详情
Identifiering
  • Kategori Carcaças/Bases
  • Serie D-Sub
  • Typ av kabelkåpa/chassihus Base em concha
  • Beskrivning av kabelkåpa/chassihus A tampa pode ser parafusada
Version
  • Storlek D-Sub 2
  • Skärmning Blindado
  • Version Entrada superior
  • Antal kabelgenomföringar 1
  • Kabelingång 1x
  • Kabelfixering Grampo para cabos
  • Låsningstyp Com parafusos de travamento longos Fio 4-40 UNC
  • 2 delar Sim
  • Avskiljbar Sim
Tekniska egenskaper
  • Åtdragningsmoment
    ‌0,25 Nm Abraçadeira de cabo parafusada
    ‌0,25 Nm parafuso da tampa
    ‌0,4 Nm Parafuso de travamento
  • Omgivningstemperatur -20 ... +90 °C
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP30
  • Kabeldiameter 3,3 ... 8,5 mm
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus) 热塑性塑料
  • Yta (kabelkåpa/chassihus) 镀金属
  • Längd 34.7 mm
  • Bredd 40 mm
  • Höjd 15.2 mm
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS undantag
    6(a) / 6(a)-I:铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
    6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV status 符合豁免标准
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen 不包含
  • REACH BILAGA XIV ämnen 不包含
  • REACH SVHC ämnen
  • REACH SVHC ämnen
  • ECHA SCIP nummer c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
  • California Proposition 65 ämnen
  • California Proposition 65 ämnen
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 100
  • Nettovikt 19,5 g
  • Ursprungsland Kina
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140222120
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416