配套产品
配套产品 新
Combinables
4
饰品
5
型号: 09 68 363 7813
DSUB ANGLED US MALE
DSUB ANGLED US MALE

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
U.S. Footprint
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌6.5 A
公头
尺寸: D-Sub 3
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 25 有接地针
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 68 363 7813
DSUB ANGLED US MALE
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
4
饰品
5
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat D-Sub
  • Azonosítás Standard
  • Elem Connector
  • Specifikáció U.S. Footprint
  • Az érintkező leírása
    Stamped
    Angled
Verzió
  • Lezárási mód Wave soldering termination
  • Fajta Male
  • Méret D-Sub 3
  • Összeköttetés típusa Motherboard to daughtercard
  • Érintkezők száma 25
  • további érintkezők With grounding pin
  • Lezárás hossz 3.2 mm
  • NYÁK rögzítése With board locks
  • Rögzítés típusa Fixing flange with fitted screw lock 4-40 UNC
Műszaki jellemzők
  • Sorköz 2.84 mm
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán) 2.77 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 6.5 A
  • Légköztávolság ≥ 1 mm
  • Kúszóáramút távolság ≥ 1 mm
  • Szigetelés ellenállása >1010 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 10 mΩ
  • Meghúzási nyomaték ≤0.4 Nm Locking screw
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C
  • Benyomási erő ≤ 83 N
  • Kihúzási erő
    ≥ 7.8 N
    ≤ 56 N
  • Teljesítményszint 3
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 50
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 1 kV
  • Szigetelő csoport IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • NYÁK vastagsága ≥1.6 mm
  • Telepítési magasság ‌ 6.3 mm
  • Hot plugging No
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP)
    Shell: Plated steel
  • Színes (betét) Black
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező) Noble metal over Ni
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Lead
  • ECHA SCIP szám ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Lead
    Nickel
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel R26
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 50
  • Nettó tömeg 12.82 g
  • Származási ország Taiwan
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140095854
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469