配套产品
配套产品
Accessories
5
型号: 09 65 162 6810
DSUB SV MA SSDP ANG73-254 09P PL2 GCHOLE
DSUB SV MA SSDP ANG73-254 09P PL2 GCHOLE

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌6.5 A
公头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 9
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
自定义降额工具
型号: 09 65 162 6810
DSUB SV MA SSDP ANG73-254 09P PL2 GCHOLE
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
5
产品详情
Identifiering
  • Kategori 连接器
  • Serie D-Sub
  • Identifiering 标准
  • Element 连接器
  • Kontaktbeskrivning
    冲压
    弯式
Version
  • Förbindningsmetod 波峰焊接接线方式
  • Kön 公头
  • Storlek D-Sub 1
  • Förbindningstyp 主板到子插件板
  • Antal kontakter 9
  • Förbindningslängd 2.9 mm
  • Kretskortsfixering 带锁板扣
  • Låsningstyp 带馈通口的固定法兰 Ø 3.1 mm
Tekniska egenskaper
  • Avstånd mellan rader 2.54 mm
  • Kontaktdelning (förbindningssida) 2.74 mm
  • Märkström ‌ 6.5 A
  • Fritt avstånd ≥ 1 mm
  • Krypavstånd ≥ 1 mm
  • Isoleringsmotstånd >1010 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 10 mΩ
  • Begränsande temperatur -55 ... +125 °C
  • Isättningskraft ≤ 30 N
  • Urtagningskraft
    ≥ 3.3 N
    ≤ 20 N
  • Prestandanivå
    2
    符合 CECC 75301-802 标准
  • Matningscykler ≥ 250
  • Testspänning Ur.m.s. 1 kV
  • Isoleringsgrupp IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Kretskortstjocklek ≥1.6 mm
  • Installationshöjd ‌ 7.3 mm
  • Hot plugging
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats)
    热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP)
    外壳:镀钢
  • Färg (kontaktinsats) 黑色
  • Material (kontakter) 铜合金
  • Yta (kontakter) 镍表面镀贵金属
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen 不包含
  • REACH BILAGA XIV ämnen 不包含
  • REACH SVHC ämnen 不包含
  • California Proposition 65 ämnen
  • California Proposition 65 ämnen
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer R26
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 100
  • Nettovikt 7.73 g
  • Ursprungsland 罗马尼亚
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140077102
  • eCl@ss 27440214 D-Sub 耦合器
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469