登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
Accessories
6
没有可用数据
eShop
Enhedstilslutning
PCB-konnektorer
...
Kort til kort-konnektor
Tilslutning af udvidelseskort
09 66 562 6811
型号: 09 66 562 6811
DSUB MA ANG87-254 50P AU2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 7.5 A
公头
尺寸: D-Sub 5
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 50 有接地针
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 66 562 6811
DSUB MA ANG87-254 50P AU2
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
Accessories
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Konnektorer
Serier
D-Sub
Identifikation
Standard
Element
Konnektor
Beskrivelse af kontakten
Drejet
Vinklet
Version
Termineringsmetode
Bølgelodningsterminering
Køn
Male
Størrelse
D-Sub 5
Tilslutningstype
Bundkort til datterkort
Antal kontakter
50
yderligere kontakter
Med jordstift
Termineringslængde
3 mm
Fastgørelse af PCB
Med printpladelåse
Låsetype
Fastgørelsesflange med gevind M3
Tekniske egenskaber
Afstand mellem rækker
2,54 mm
Kontaktafstand (termineringsside)
2,76 mm
Nominel strøm
7,5 A
Frigangsafstand
≥ 1 mm
Krybeafstand
≥ 1 mm
Isolationsmodstand
>10
10
Ω
Kontaktmodstand
≤ 10 mΩ
Tilspændingsmoment
≤0,6 Nm female skruelås
Begrænsende temperatur
-55 ... +125 °C
Indsætningskraft
≤ 167 N
Tilbagetrækningskraft
≥ 14,5 N
≤ 111 N
Ydeevneniveau
2
符合 CECC 75301-802 标准
Koblingscyklusser
≥ 250
Testspænding U
r.m.s.
1 kV
Isolationsgruppe
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB-tykkelse
≥1,6 mm
Samlingshøjde
8,7 mm
Hot plugging
无
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP)
外壳:镀钢
Farve (indsats)
黑色
Materiale (kontakter)
铜合金
Overflade (kontakter)
镍表面镀贵金属
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS-undtagelser
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV-status
符合豁免标准
Kina RoHS
50
REACH bilag XVII-stoffer
不包含
REACH BILAG XIV-stoffer
不包含
REACH SVHC-stoffer
有
REACH SVHC-stoffer
铅
ECHA SCIP-nummer
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Proposition 65 stoffer
有
California Proposition 65 stoffer
铅
镍
Brandsikring på jernbanekøretøjer
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav indstillet med risikoniveauer
R26
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
50
Nettovægt
0,01 g
Oprindelsesland
Vietnam
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140086395
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 05