9
没有可用数据
eShop
Operatorinterfaces
Service-interfaces
...
Han-Port
®
Dataconnectoren
39 50 002 0120
型号: 39 50 002 0120
Data module (2x RJ45)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
数据连接器
带屏蔽板, RJ45母/母转接头,8针,金属,5e 类, RJ45母/母转接头,8针,金属,5e 类
注释
比较
型号: 39 50 002 0120
Data module (2x RJ45)
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
9
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Contacten
Series van de kappen/behuizingen
Han-Port
®
Element
Dataconnectoren
Specificatie
Met afschermingsplaat
RJ45 vrouwelijk/wisselaar voor vrouwelijk geslacht, 8-pins, metaal, cat. 5e
Materiaaleigenschappen
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
UL / CSA
UL 508 NRAQ2.E253944
CSA-C22.2 No. 142 NRAQ8.E253944
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
0,25 g
Land van herkomst
Duitsland
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140155022
eCl@ss
27.182.890,00
ETIM
EC002620
UNSPSC 24.0
43223300
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found