Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
9
Cikkszám: 39 50 002 0145
Dateneinsatz (USB;RJ45;SUB-D25,f-m)
Dateneinsatz (USB;RJ45;SUB-D25,f-m)

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Adatcsatlakozók
Árnyékoló lappal, USB anya-anya átalakító, A. méret, 3.0 specifikáció szerint, RJ45 anya/anya gender changer, 8-tűs, fém, Cat. 5e, D-Sub 3 (25 pólusú) anya-apa átalakító
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 39 50 002 0145
Dateneinsatz (USB;RJ45;SUB-D25,f-m)
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
9
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Sockets
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han-Port®
  • Elem Data connectors
  • Specifikáció
    With shielding plate
    USB female/female gender changer, size A according to specification 3.0
    RJ45 female/female gender changer, 8-pin, metal, Cat. 5e
    D-Sub 3 (25 poles) female/male gender changer
Anyag tulajdonságai
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ2.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ8.E253944
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 97.222 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140155060
  • eCl@ss 27182890 Elements for switching cabinet, housing, rack (unspecified)
  • ETIM EC002620
  • UNSPSC 24.0 43223300
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

EPLAN adatportál

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás