Matching Products
Matching Products NUEVO
Combinables
29
Accessories
2
Número de parte: 39 50 000 0200
Double Frame, Ni plated, plastic cover
Double Frame, Ni plated, plastic cover

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Marcos
Doble, Versión de metal, niquelado (eléctricamente conductivo), Tapa de plástico transparente
Cinc fundido a presión
Notes
Compare
Número de parte: 39 50 000 0200
Double Frame, Ni plated, plastic cover
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Combinables
29
Accessories
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Bases de enchufe
  • Serie de carcasas/bases Han-Port®
  • Elemento Marcos
  • Especificaciones
    Doble
    Versión de metal, niquelado (eléctricamente conductivo)
    Tapa de plástico transparente
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -10 ... +60 °C
  • Temperatura de almacenamiento -25 ... +60 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base) Cinc fundido a presión
  • Superficie (carcasa/base) Superficie suave
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Plomo
    Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 394 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140154780
  • eCl@ss 27.182.810,00
  • ETIM EC002617
  • UNSPSC 24.0 39121321
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

EPLAN Data Portal

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Port®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare