Matching Products
Matching Products NEW
饰品
2
Numer Katalogowy: 61 06 000 2885 00
Dual USB Charger 24V/5V 2x2,4A
Dual USB Charger 24V/5V 2x2,4A

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Zestaw ładujący
USB
Typ połącznia: Jack typ A, Jack typ A
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 61 06 000 2885 00
Dual USB Charger 24V/5V 2x2,4A
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Accessories
2
Szczegóły Produktu
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 har-port
  • 原件 装载套
  • 规格 USB
版本
  • 连接方式 A型插座
  • 固定 可螺栓固定到盖板上
技术参数
  • 输出电流 ‌2.4 A
  • 输入电压 15 ... 31.2 V DC
  • 输出电压 5 V DC ±0,25 ‌
  • 工作温度 -40 ... +70 °C
  • 存储温度 -40 ... +80 °C
  • 插拔次数 ≥ 1,500
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP20
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(上売/底座) 黑色
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格
    EN 50155
    IEC 61373
    EN 60077-1
    EN 45545-2
    EN 60068-2
    EN 50121-3-2
    EN 61000-6-3
    EN 61000-6-4
    EBA EMV06
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 25
  • 净重 45.252 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85044090
  • GTIN 5713140720060
  • eCl@ss 27060304 电器绳索
  • UNSPSC 24.0 43202222
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare