设备端 / 面板馈通
167
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
Data
...
网络 系统布线
RJ45
09 48 878 7586 040
型号: 09 48 878 7586 040
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A red 4,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 4 m
注释
比较
型号: 09 48 878 7586 040
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A red 4,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
167
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.7 FRNC, red
连接器1
DualBoot RJ45 IP20 Cat.6A, 8pol., red
连接器2
DualBoot RJ45 IP20 Cat.6A, 8pol., red
Tanımlama
Kategori
Sistem kablajı
Seri
RJ45
Eleman
Kablo takımları
Teknik özellikler
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Konnektör 1
HARTING DualBoot RJ45
Konnektör 2
HARTING DualBoot RJ45
Kablo tipi
Bakır kablo (yuvarlak)
Sürüm
Kablo uzunluğu
4 m
Damar sayısı
8
Damar yapısı
4x 2 bükümlü çift
Teknik özellikler
İletim özellikleri
Cat. 6
A
Sınıf E
A
500 MHz'e kadar
Veri oranı
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Döngü direnci
290 Ω/km
Sıcaklık sınırlaması
-25 ... +60 °C etkilenmemiş
-0 ... +50 °C taşındı
Yalıtım direnci @ 20 °C
≥ 5.000 MΩ x km
Empedans @ 100 MHz
100 Ω ±3 %
Malzeme özellikleri
Malzeme (kablo)
FRNC (LSZH)
Renk (kablo)
Kırmızı
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
Evet
REACH SVHC maddeleri
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
California Önerme 65 madde
İçermez
Özellikler ve onaylar
Özellikler
ISO/IEC 11801
EN 50173-1
TIA/EIA 568-C.2
IEC 60332-3-24
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
167 g
Menşei ülkesi
Letonya
Avrupa gümrük tarife numarası
85444290
GTIN
5713140392892
eCl@ss
27.060.308,00
UNSPSC 24.0
26121609