配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
167
型号: 09 48 878 7587 005
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A yellow 0,5m
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A yellow 0,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 09 48 878 7587 005
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A yellow 0,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
167
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada RJ45
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Konektor 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Verze
  • Délka kabelu 0,5 m
  • Počet žil 8
  • Uspořádání vodičů 4× 2 kroucená dvoulinka
Technické vlastnosti
  • Přenosová charakteristika Kat. 6A Třída EA do 500 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Mezní teplota ‌0 ... +60 °C
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) FRNC (LSZH)
  • Barva (kabel) Žlutá
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 34,25 g
  • Země původu Lotyšsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140254534
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较