登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Sistema de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
167
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
Data
...
网络 系统布线
RJ45
09 48 888 8576 150
型号: 09 48 888 8576 150
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A grey 15m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 15 m
注释
比较
型号: 09 48 888 8576 150
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A grey 15m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
167
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.7 FRNC, grey
连接器1
DualBoot RJ45 PP IP20 Cat.6A 8pol grey
连接器2
DualBoot RJ45 PP IP20 Cat.6A 8pol grey
标识
类别
系统布线
系列
RJ45
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
HARTING DualBoot RJ45
PushPull
连接器2
HARTING DualBoot RJ45
PushPull
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
版本
电缆长度
15 m
芯数
8
芯结构
4x 2 Twisted Pair
锁定类型
PushPull
技术参数
传输特性
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
极限温度
0 ... +60 °C
防护等级符合 IEC 60529
IP20
材料特性
材料(电缆)
FRNC (LSZH)
颜色(电缆)
灰色
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
加州 65 号提案物质
不包含
商业数据
包装尺寸
1
净重
590 g
原产国
拉脱维亚
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140068285
eCl@ss
27060308 铜跳线(数据线)
UNSPSC 24.0
26121609
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found