登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Solutions sur mesure
Siemens
...
SIMATIC MICRO-DRIVE
Câbles de raccordement pour moteurs EC Dunker
61 88 720 0005 0050
型号: 61 88 720 0005 0050
Encodercbl. Dunker LPEn1 0,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
两端预接
铜质电缆 (圆型)
非常防油, 无硅
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0005 0050
Encodercbl. Dunker LPEn1 0,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Spécification
Pré-équipé des deux côtés
Connecteur 1
LP 14 pôles
Connecteur 2
M16
Femelle
12 pôles
Type de câble
Câble cuivre (rond)
Description du câble
Excellente résistance à l'huile
Sans silicone
Caractéristiques
Multibrins
Version
Longueur de câble
0,5 m
Structure du conducteur
6x 2x 0,25 mm²
Applications
pour le raccordement d'encodeurs
Donnés liées au raccordement
Tension nominale
60 V DC
Données techniques
Limite de température
-20 ... +80 °C indifférent
-5 ... +80 °C enlevé
Propriétés du matériau
Matériau (câble)
PVC
Couleur (câble)
Gris
Spécifications et homologations
Spécifications
IEC 60332-1 Ininflammabilité
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Pays d'origine
Allemagne
Numéro de tarif douanier européen
85444290
GTIN
5713140275294
eCl@ss
27060307 Câble bus
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600