工业圆型连接器
...
系列
Han
®
F+B
33 50 303 7140 025
型号: 33 50 303 7140 025
F+B Hybridcbl, f/m st/st 2.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
混合电缆 (铜/铜)
电缆长度: 2.5 m
注释
比较
型号: 33 50 303 7140 025
F+B Hybridcbl, f/m st/st 2.5m
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
Servocbl. 5G2,5+(2x0,75)(2x1,5)(4xAWG2
Connector 1
Han F+B hood-gg-M25 black
Han D F Crimp Contact Ag AWG 16
Han CGM-P F+B M25x1,5 D. 16,0-18,0
Connector 2
Han F+B hood-gg-M25 black
Han CGM-P F+B M25x1,5 D. 16,0-18,0
M12 femele contact Pack D0.8mm AWG 26-22
标识
类别
系统布线
系列
Han
®
F+B
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
Han
®
F+B
公头 直式
连接器2
Han
®
F+B
母头 直式
电缆类别
混合电缆 (铜/铜)
版本
电缆长度
2.5 m
芯数
13
芯结构
2x 2x AWG 22
2x 0.75 mm²
2x 1.5 mm²
5G 2.5 mm²
针数
12
数据插针
4
信号针数
4
电源针数
4
接地针
是
技术参数
额定电流(信号)
10 A
额定电压(信号)
250 V
额定脉沖电压(信号)
4 kV
污染等级(信号)
3
额定电流(电源)
20 A
额定电压(电源)
400 V
额定脉沖电压(电源)
6 kV
污染等级(电源)
3
传输特性
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
极限温度
-40 ... +90 °C 未移动
-30 ... +90 °C 已移动
防护等级符合 IEC 60529
IP69
电缆直径
16.5 mm
最小弯曲半径
10x 电缆直径 (反复弯曲)
材料特性
材料(电缆)
聚烯烃共聚物
颜色(电缆)
黑色
规格和认证
认证
Ecolab Topactive 200
Ecolab Topactive 500
Ecolab Topax 66
Ecolab Topax 990
Ecolab Topactive OKTO
商业数据
包装尺寸
1
净重
1,200 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140262072
eCl@ss
27060311 装配好的传感器执行器线
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found