配套产品
配套产品
Tools
4
型号: 09 06 000 6471
FEDER-KONT. F-CRIMP2; AFS1,2500 AUF HAS.
FEDER-KONT. F-CRIMP2; AFS1,2500 AUF HAS.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
母针
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
导体截面积: 0.14 ... 0.56 mm²
AWG 26 ... AWG 20
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
型号: 09 06 000 6471
FEDER-KONT. F-CRIMP2; AFS1,2500 AUF HAS.
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
4
产品详情
Identificación
  • Categoría Contactos
  • Serie DIN 41612
  • Tipo de contacto Contacto ponchable
  • Contactos para
    DIN 41612 Tipo D
    DIN 41612 Tipo E
    DIN 41612 Tipo F
    DIN 41612 Tipo 2F
    DIN 41612 Tipo F9
    DIN 41612 Tipo MH 24+7
    DIN 41612 Tipo FM
Versión
  • Método de terminación Terminación ponchable
  • Tipo Contacto hembra
  • Proceso de fabricación Contactos estampados
  • Contenidos del paquete 2500 contactos en riel
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 0,14 ... 0,56 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 26 ... AWG 20
  • Diámetro exterior de cable 0,8 ... ‌2 mm
  • Resistencia de contacto ≤ 20 mΩ
  • Longitud de pelado 3,5 ... 4 mm
  • Nivel de desempeño 1
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Resistencia a la tracción 15 ... ‌60 N
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
    Ni Lado de terminación
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65 Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60603-2 (complementario)
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1.776 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140009479
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较