配套产品
配套产品
Tools
2
型号: 09 06 000 6454
FEDERK.1 MODUL 0,09-0,25;SN,2500 AUF HAS
FEDERK.1 MODUL 0,09-0,25;SN,2500 AUF HAS

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
母针
铜合金
导体截面积: 0.09 ... 0.25 mm²
AWG 24 ... AWG 28
注释
比较
型号: 09 06 000 6454
FEDERK.1 MODUL 0,09-0,25;SN,2500 AUF HAS
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
2
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Kontaklar
  • Seri DIN 41612
  • Kontak tipi Krimp kontağı
  • Şunun için kontaklar:
    DIN 41612 Tip D
    DIN 41612 Tip E
    DIN 41612 Tip F
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Krimp sonlandırma
  • Soket tipi Dişi kontak
  • Üretim süreci Damgalı kontaklar
  • Paket içeriği 2500 şeritli kontak
Teknik özellikler
  • İletken kesiti 0,09 ... 0,25 mm²
  • İletken kesiti [AWG] AWG 24 ... AWG 28
  • Kablo dış çapı 0,7 ... ‌1,5 mm
  • Sıyırma uzunluğu 3,5 ... 4 mm
  • Gerilme direnci 11 ... ‌28 N
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde Evet
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler IEC 60603-2 (tamamlayıcı)
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 1.700 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140009431
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522