登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
3
没有可用数据
eShop
Connectivity apparaat
PCB-connectoren
Printplaat-naar-printplaat connectoren
...
Via kabelverbinding
Kabelconnectoren en kabelmodules
09 06 000 7484
型号: 09 06 000 7484
FEDERKONTAKT GDS A-FC 2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
母针
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
导体截面积: 0.09 ... 0.25 mm²
AWG 24 ... AWG 28
注释
比较
免费样品
型号: 09 06 000 7484
FEDERKONTAKT GDS A-FC 2
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Contacten
Serie
DIN 41612
Type contact
Krimpcontact
Contacten voor
DIN 41612 Type D
DIN 41612 Type E
DIN 41612 Type F
DIN 41612 Type 2F
DIN 41612 Type F9
DIN 41612 Type MH 24+7
DIN 41612 Type FM
har
-motion
Versie
Aansluitmethode
Krimpaansluiting
Geslacht
Vrouwelijk contact
Productieproces
Gestempelde contacten
Pakketinhoud
250 bandolier contacten
Technische eigenschappen
Dwarsdoorsnede geleider
0,09 ... 0,25 mm²
Dwarsdoorsnede geleider [AWG]
AWG 24 ... AWG 28
Buitendiameter draad
0,7 ... 1,5 mm
Contactweerstand
≤ 20 mΩ
Striplengte
3,5 ... 4 mm
Prestatieniveau
2
vlgs. IEC 60603-2
steekcycli
≥ 400
Treksterkte
11 ... 28 N
Materiaaleigenschappen
Materiaal (contacten)
Koperlegering
Oppervlak (contacten)
Edelmetaal over Ni Contact zijde
Ni aansluitzijde
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 60603-2 (aanvullend)
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
169,7 g
Land van herkomst
Duitsland
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140009646
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
IGES
STEP
WRL
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
下载
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03