登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
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
Cable assemblies & bulk cables
...
Data
Fibre optic System cabling
33 04 411 0100 026
型号: 33 04 411 0100 026
FO-BH-SQ 4Ch 9/125 G657.A1 2xLCdx, 10,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
单模
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 33 04 411 0100 026
FO-BH-SQ 4Ch 9/125 G657.A1 2xLCdx, 10,0m
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
Type of cable
FOcable, 2xG657.A1 ZipCord 2,9mm PVC /UL
Connector 1
expBeam BHSQ 4CH SM
Connector 2
LCdx SM
Identifikation
Kategori
Systemkabelføring
Serier
Expanded beam
Element
Kabelsamlinger
Specifikation
Færdigsamlet på begge sider
Konnektor 1
Expanded beam 4 kanaler
Konnektor 2
2x LC duplex
Kabeltype
FO-kabel
Beskrivelse af kablet
Singlemode
Version
Kabellængde
10 m
Antal fibre
4
Fibertype
2x 2E9/125 G657.A1
Tekniske egenskaber
Begrænsende temperatur
-40 ... +85 °C
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP68
Kabeldiameter
3 mm
Materialeegenskaber
Materiale (stikhus/hus)
Aluminium
Farve (kappe/hus)
Sort
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ja
REACH SVHC-stoffer
Bly
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
ECHA SCIP-nummer
8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
California Proposition 65 stoffer
Ikke indeholdt
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Oprindelsesland
Letland
Europæisk toldtarifnummer
85447000
GTIN
5713140801882
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600