登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Conjuntos e lances de cabos
...
Data
Fibra óptica Sistema de cabos
33 01 241 0100 007
型号: 33 01 241 0100 007
FO CA 2xST-2xST 2G50/125 OM3, 10.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 33 01 241 0100 007
FO CA 2xST-2xST 2G50/125 OM3, 10.0m
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
Tipo de cabo
FO 50/125 IV(ZN)HH
Conector 1
ST MM bk
ST MM wh
Conector 2
ST MM bk
ST MM wh
Identificação
Categoria
Sistema de cabos
Elemento
Conjuntos de cabos
Especificação
Pré-montado em ambos os lados
Conector 1
ST duplex
Conector 2
ST duplex
Tipo de cabo
Cabo FO
Descrição do cabo
Multimodo
Versão
Comprimento do cabo
10 m
Número de fibras
2
Tipo de fibra
2G50/125 OM3
Características técnicas
Diâmetro do cabo
5,17 mm
Propriedades do material
Cor (cabo)
Azul claro
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Sim
Substâncias REACH SVHC
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
Número ECHA SCIP
8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Não contido
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
195,4 g
País de origem
Letônia
Número de tarifa da alfândega europeia
85447000
GTIN
5713140249509
eCl@ss
27.061.003,00
UNSPSC 24.0
43223326
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found