Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 33 01 441 0250 024
FO CA LCdx-2xST 50/125 OM3, 25.0m
FO CA LCdx-2xST 50/125 OM3, 25.0m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Optický kabel
Vícevidové
Délka kabelu: 25 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 33 01 441 0250 024
FO CA LCdx-2xST 50/125 OM3, 25.0m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1 LC duplex
  • Konektor 2 2x ST
  • Typ kabelu Optický kabel
  • Popis kabelu Vícevidové
Verze
  • Délka kabelu 25 m
  • Počet vláken 2
  • Typ vlákna 2G50/125 OM3
Technické vlastnosti
  • Průměr kabelu 5,17 mm
Vlastnosti materiálu
  • Barva (kabel) Světle modrá
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Lotyšsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85447000
  • GTIN 5713140802261
  • eCl@ss 27.061.003,00
  • UNSPSC 24.0 43223326
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte