配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
9
型号: 33 01 241 0250 008
FO CA LCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 25.0m
FO CA LCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 25.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
单模
电缆长度: 25 m
注释
比较
型号: 33 01 241 0250 008
FO CA LCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 25.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
9
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tipo di cavo
    Connettore 1
    Connettore 2
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1 LC duplex
  • Connettore 2 LC duplex
  • Tipo di cavo Cavo FO
  • Descrizione del cavo Monomodale
Versione
  • Lunghezza del cavo 25 m
  • Numero di fibre 2
  • Tipo di fibra 2E9/125 G657.A1
Dettagli tecnici
  • Diametro del cavo 5,17 mm
Proprietà del materiale
  • Colore (cavo) Giallo
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • Codice ECHA SCIP 8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 433 g
  • Paese di origine Lettonia
  • Codice doganale europeo 85447000
  • GTIN 5713140149793
  • eCl@ss 27.061.003,00
  • UNSPSC 24.0 43223326