登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Serie
HARTING PushPull
33 61 431 0900 003
型号: 33 61 431 0900 003
FO CA PP2-LCdx, 62,5µ, OM1, PUR, 90m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模, 一体成型
电缆长度: 90 m
注释
比较
型号: 33 61 431 0900 003
FO CA PP2-LCdx, 62,5µ, OM1, PUR, 90m
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
Type of cable
LWL Breakoutkabel 2x62,5/125MIL,OCC
Connector 1
PushPull2 v4 MM overmolded
Connector 2
LCdx MM
Identifiering
Kategori
系统布线
Serie
HARTING PushPull (V4)
Identifiering
Industrial Fibre Optic
Element
电缆组装
Specification
两端预接
Kontaktdon 1
HARTING PushPull (V4)
Kontaktdon 2
LC duplex
Kabeltyp
光缆
Kabelbeskrivning
多模
一体成型
Version
Kabellängd
90 m
Ledarstruktur
62.5 / 125 µm
Tekniska egenskaper
Begränsande temperatur
-40 ... +85 °C
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP68
Kabeldiameter
6.5 mm
Materialprestanda
Material (kabelkåpa/chassihus)
热塑性塑料
Material (kabel)
PUR (聚氨酯)
RoHS
符合
ELV status
符合
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
不包含
REACH BILAGA XIV ämnen
不包含
REACH SVHC ämnen
不包含
California Proposition 65 ämnen
有
California Proposition 65 ämnen
铅
镍
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
79 g
Ursprungsland
捷克
Tariffnummer europeisk tull
85444290
GTIN
5713140271692
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found