Serie
HARTING PushPull
33 61 431 0900 001
型号: 33 61 431 0900 001
FO CA PP2-LCdx, 9µ, G657A1, PUR, 90m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
单模, 一体成型
电缆长度: 90 m
注释
比较
型号: 33 61 431 0900 001
FO CA PP2-LCdx, 9µ, G657A1, PUR, 90m
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
Type of cable
FO Cable SM 2xG657.A1, 6,5mm PUR
Connector 1
PushPull2 v4 SM overmolded
Connector 2
LCdx SM
Identificatie
Categorie
系统布线
Serie
HARTING PushPull (V4)
Identificatie
Industrial Fibre Optic
Element
Kabelmodules
Specificatie
两端预接
Connector 1
HARTING PushPull (V4)
Connector 2
LC duplex
Type kabel
光缆
Beschrijving van de kabel
单模
一体成型
Versie
Kabellengte
90 m
Kernstructuur
9 / 125 µm
Technische eigenschappen
Beperkt de temperatuur
-40 ... +85 °C
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP68
Kabeldiameter
6.5 mm
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kap/behuizing)
热塑性塑料
Materiaal (kabel)
PUR (聚氨酯)
RoHS
符合
ELV-status
符合
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
不包含
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
不包含
REACH SVHC Stoffen
不包含
California Proposition 65 stoffen
有
California Proposition 65 stoffen
铅
镍
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
79 g
Land van herkomst
Tsjechië
Europees douanetariefnummer
85447000
GTIN
5713140271968
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found