製品シリーズ
HARTING PushPull
33 61 221 0140 001
型号: 33 61 221 0140 001
FO CA PP2-PP2, 9µ, G657A1, PUR, 14m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
单模, 一体成型
电缆长度: 14 m
注释
比较
型号: 33 61 221 0140 001
FO CA PP2-PP2, 9µ, G657A1, PUR, 14m
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
ケーブルタイプ
FO Cable SM 2xG657.A1, 6,5mm PUR
コネクタ 1
PushPull2 v4 SM overmolded
コネクタ 2
PushPull2 v4 SM overmolded
名称
カテゴリ
システムケーブル
製品シリーズ
HARTING PushPull (V4)
名称
Industrial Fibre Optic
エレメント
ケーブルアセンブリ
仕様
両端組立て済み
コネクタ 1
HARTING PushPull (V4)
コネクタ 2
HARTING PushPull (V4)
ケーブルタイプ
FOケーブル
ケーブルの説明
シングルモード
オーバーモールド
バージョン
ケーブル長さ
14 m
芯線構造
9 / 125 µm
技術的特性
使用温度範囲
-40 ... +85 °C
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP68
ケーブル径
6.5 mm
材質
材質 (フード/ハウジング)
サーモプラスチック
材質 (ケーブル)
PUR (ポリウレタン)
RoHS
適合
ELVステータス
適合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
含まず
カリフォルニアProposition 65物質
はい
カリフォルニアProposition 65物質
鉛
ニッケル
仕様および認証
仕様
IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
79 g
原産国
チェコ
欧州関税番号
85447000
GTIN
5713140261594
eCl@ss
27,060,390.00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found