제품 시리즈
HARTING PushPull
33 61 431 1000 005
型号: 33 61 431 1000 005
FO CA PP2-SCdx, 50µ, OM3, PUR, 100m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模, 一体成型
电缆长度: 100 m
注释
比较
型号: 33 61 431 1000 005
FO CA PP2-SCdx, 50µ, OM3, PUR, 100m
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
케이블 유형
FO breakout Cable, MM, 50/125 ø6,5 OM3
커넥터 1
PushPull2 v4 MM overmolded
커넥터 2
SCdx MM
Bezeichnung
Kategorie
Systemverkabelung
Baureihe
HARTING PushPull (V4)
Bezeichnung
Industrial Fibre Optic
Komponente
Kabelkonfektionen
Beschreibung
beidseitig konfektioniert
Steckverbinder 1
HARTING PushPull (V4)
Steckverbinder 2
SC duplex
Kabeltyp
LWL-Kabel
Kabelbeschreibung
Multimode
umspritzt
Ausführung
Kabellänge
100 m
Adernaufbau
50 / 125 µm
Technische Kennwerte
Grenztemperatur
-40 ... +85 °C
Schutzart nach IEC 60529
IP68
Kabeldurchmesser
6,5 mm
Materialeigenschaften
Werkstoff Gehäuse
Kunststoff
Werkstoff Kabel
PUR (Polyurethan)
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Blei
Nickel
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
79 g
Ursprungsland
Tschechien
europäische Zolltarifnummer
85444290
GTIN
5713140272248
eCl@ss
27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found