配套产品
配套产品
型号: 33 61 431 0100 005
FO CA PP2-SCdx, 50µ, OM3, PUR, 10m
FO CA PP2-SCdx, 50µ, OM3, PUR, 10m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模, 一体成型
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 33 61 431 0100 005
FO CA PP2-SCdx, 50µ, OM3, PUR, 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Złącze 1
    Złącze 2
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria HARTING PushPull (V4)
  • Identyfikacja Industrial Fibre Optic
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1 HARTING PushPull (V4)
  • Złącze 2 SC duplex
  • Typ przewodu Kabel FO
  • Opis przewodu
    Tryb wielomodowy
    Zalewane
Wersja
  • Długość kabla 10 m
  • Konstrukcja rdzenia 50 / 125 µm
Charakterystyka techniczna
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +85 °C
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP68
  • Średnica przewodu 6,5 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Tworzywo termoplastyczne
  • Materiał (przewodu) PUR (poliuretan)
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 61076-3-106 Wersja 4 (V4)
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 79 g
  • Kraj pochodzenia Czechy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140272071
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600