Serie
HARTING PushPull
33 61 431 0070 005
型号: 33 61 431 0070 005
FO CA PP2-SCdx, 50µ, OM3, PUR, 7m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模, 一体成型
电缆长度: 7 m
注释
比较
型号: 33 61 431 0070 005
FO CA PP2-SCdx, 50µ, OM3, PUR, 7m
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
Tipo de cable
FO breakout Cable, MM, 50/125 ø6,5 OM3
Conector 1
PushPull2 v4 MM overmolded
Conector 2
SCdx MM
Identificación
Categoría
Sistema de cableado
Serie
HARTING PushPull (V4)
Identificación
Industrial Fibre Optic
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Preensamblado por ambos lados
Conector 1
HARTING PushPull (V4)
Conector 2
SC dúplex
Tipo de cable
Cable de fibra óptica
Descripción del cable
Multimodo
Premoldeado
Versión
Longitud de cable
7 m
Estructura de núcleo
50 / 125 µm
Características técnicas
Temperatura de limitación
-40 ... +85 °C
Grado de protección según IEC 60529
IP68
Diámetro de cable
6,5 mm
Propiedades del material
Material (carcasa/base)
Termoplástico
Material (cable)
PUR (poliuretano)
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la Proposición California 65
No incluido
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
79 g
País de origen
República Checa
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140272040
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity
下载
HARTING Ethernet Cabling