登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Řada
HARTING PushPull
33 61 431 0900 005
型号: 33 61 431 0900 005
FO CA PP2-SCdx, 50µ, OM3, PUR, 90m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模, 一体成型
电缆长度: 90 m
注释
比较
型号: 33 61 431 0900 005
FO CA PP2-SCdx, 50µ, OM3, PUR, 90m
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
Type of cable
FO breakout Cable, MM, 50/125 ø6,5 OM3
Connector 1
PushPull2 v4 MM overmolded
Connector 2
SCdx MM
Identifikace
Kategorie
Systémová kabeláž
Řada
HARTING PushPull (V4)
Identifikace
Industrial Fibre Optic
Prvek
Osazené kabely
Specifikace
Předosazené na obou stranách
Konektor 1
HARTING PushPull (V4)
Konektor 2
SC duplex
Typ kabelu
Optický kabel
Popis kabelu
Vícevidové
Zatavení
Verze
Délka kabelu
90 m
Uspořádání vodičů
50 / 125 µm
Technické vlastnosti
Mezní teplota
-40 ... +85 °C
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP68
Průměr kabelu
6,5 mm
Vlastnosti materiálu
Materiál (kryt)
Termoplast
Materiál (kabel)
PUR (polyuretan)
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Olovo
Nikl
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 61076-3-106 Varianta 4 (V4)
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
79 g
Země původu
Česko
Evropské číslo celního tarifu
85444290
GTIN
5713140272231
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found