HARTING PushPull
33 61 431 0450 006
型号: 33 61 431 0450 006
FO CA PP2-SCdx, 62,5µ, OM1, PUR, 45m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模, 一体成型
电缆长度: 45 m
注释
比较
型号: 33 61 431 0450 006
FO CA PP2-SCdx, 62,5µ, OM1, PUR, 45m
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
LWL Breakoutkabel 2x62,5/125MIL,OCC
连接器1
PushPull2 v4 MM overmolded
连接器2
SCdx MM
标识
类别
Systemverkabelung
系列
HARTING PushPull (V4)
标识
Industrial Fibre Optic
原件
Kabelkonfektionen
规格
beidseitig konfektioniert
连接器1
HARTING PushPull (V4)
连接器2
SC duplex
电缆类别
LWL-Kabel
电缆介绍
Multimode
umspritzt
版本
电缆长度
45 m
芯结构
62,5 / 125 µm
技术参数
极限温度
-40 ... +85 °C
防护等级符合 IEC 60529
IP68
电缆直径
6,5 mm
材料特性
材料 (上壳/底座)
Kunststoff
材料(电缆)
PUR (Polyurethan)
RoHS
konform
ELV 状态
konform
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
nicht enthalten
REACH 附件 XIV 物质
nicht enthalten
REACH SVHC 物质
nicht enthalten
加州 65 号提案物质
ja
加州 65 号提案物质
Blei
Nickel
规格和认证
规格
IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
商业数据
包装尺寸
1
净重
79 g
原产国
捷克
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140272453
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found