配套产品
配套产品
型号: 33 61 431 0350 004
FO CA PP2-SCdx, 9µ, G657A1, PUR, 35m
FO CA PP2-SCdx, 9µ, G657A1, PUR, 35m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
单模, 一体成型
电缆长度: 35 m
注释
比较
型号: 33 61 431 0350 004
FO CA PP2-SCdx, 9µ, G657A1, PUR, 35m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 1
    Connecteur 2
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série HARTING PushPull (V4)
  • Identification Industrial Fibre Optic
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1 HARTING PushPull (V4)
  • Connecteur 2 Duplex SC
  • Type de câble Câble F.O.
  • Description du câble
    Monomode
    Surmoulé
Version
  • Longueur de câble 35 m
  • Structure du conducteur 9 / 125 µm
Données techniques
  • Limite de température -40 ... +85 °C
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP68
  • Diamètre de câble 6,5 mm
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Plastique
  • Matériau (câble) PUR (polyuréthane)
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 79 g
  • Pays d'origine Tchéquie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140272705
  • eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600