登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Kablage & bulkkablar
...
Data
Fiberoptik Systemkablage
33 01 412 0600 027
型号: 33 01 412 0600 027
FO CA SCdx-2xST 50/125 OM3, 6.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模
电缆长度: 6 m
注释
比较
型号: 33 01 412 0600 027
FO CA SCdx-2xST 50/125 OM3, 6.0m
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
Type of cable
FO 50/125 IV(ZN)HH
Connector 1
SCdx MM
Connector 2
ST MM bk
ST MM wh
Identifiering
Kategori
Systemkablage
Element
Kabelinstallationer
Specification
Förinstallerad på båda sidor
Kontaktdon 1
SC 双芯
Kontaktdon 2
2x ST
Kabeltyp
光缆
Kabelbeskrivning
多模
Version
Kabellängd
6 m
Antal fiber
2
Fiber typ
2G50/125 OM3
Tekniska egenskaper
Kabeldiameter
5.17 mm
Materialprestanda
Färg (kabel)
浅蓝色
RoHS
符合
ELV status
符合
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
不包含
REACH BILAGA XIV ämnen
不包含
REACH SVHC ämnen
有
REACH SVHC ämnen
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
ECHA SCIP nummer
8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
California Proposition 65 ämnen
不包含
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Ursprungsland
Lettland
Tariffnummer europeisk tull
85447000
GTIN
5713140270961
eCl@ss
27.061.003,00
UNSPSC 24.0
43223326
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found