登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
21
没有可用数据
eShop
Osazené kabely a kabelová metráž
...
Data
Optická vlákna Systémová kabeláž
33 01 241 0090 009
型号: 33 01 241 0090 009
FO CA SCdx-SCdx 2E9/125 G657.A1, 9.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
单模
电缆长度: 9 m
注释
比较
型号: 33 01 241 0090 009
FO CA SCdx-SCdx 2E9/125 G657.A1, 9.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
21
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
FO 9/125 IV(ZN)HH
Connector 1
SCdx SM
Connector 2
SCdx SM
Identifikace
Kategorie
Systémová kabeláž
Prvek
Osazené kabely
Specifikace
Předosazené na obou stranách
Konektor 1
SC duplex
Konektor 2
SC duplex
Typ kabelu
Optický kabel
Popis kabelu
Jednovidový
Verze
Délka kabelu
9 m
Počet vláken
2
Typ vlákna
2E9/125 G657.A1
Technické vlastnosti
Průměr kabelu
5,17 mm
Vlastnosti materiálu
Barva (kabel)
Žlutá
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
Číslo ECHA SCIP
8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Neobsahuje
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
190 g
Země původu
Lotyšsko
Evropské číslo celního tarifu
85447000
GTIN
5713140149625
eCl@ss
27.061.003,00
UNSPSC 24.0
43223326
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling