矩形连接器
电缆组装
33 02 111 0050 001
型号: 33 02 111 0050 001
FO CABLE ASSY-5M-1xSCRJ MM POF
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
光缆
多模
电缆长度: 5 m
注释
比较
此产品不再可订购。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 33 02 111 0050 001
FO CABLE ASSY-5M-1xSCRJ MM POF
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
SCRJ duplex POF
电缆类别
光缆
电缆介绍
多模
版本
电缆长度
5 m
芯结构
980 / 1000 µm
技术参数
电缆直径
8 mm
材料特性
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
规格和认证
PROFINET
是
商业数据
包装尺寸
1
净重
1 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85447000
GTIN
5713140150034
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found