登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Kablage & bulkkablar
...
Data
Fiberoptik Systemkablage
33 04 211 0020 002
型号: 33 04 211 0020 002
FO-EB-Assy 4Ch, 50µm OM3 YE Ø5.5, 2m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 33 04 211 0020 002
FO-EB-Assy 4Ch, 50µm OM3 YE Ø5.5, 2m
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
Type of cable
FO cable, 4G50 OM3, 5.5mm RAL1021 PUR
Connector 1
expBeam plug 4CH MM
Connector 2
expBeam plug 4CH MM
Identifiering
Kategori
Systemkablage
Serie
Expanded beam
Element
Kabelinstallationer
Specification
Förinstallerad på båda sidor
Kontaktdon 1
Expanded beam
Kontaktdon 2
Expanded beam
Kabeltyp
FO-kabel
Kabelbeskrivning
Multimode
Version
Kabellängd
2 m
Antal fiber
4
Fiber typ
4G50/125 OM3
Tekniska egenskaper
Begränsande temperatur
-40 ... +85 °C
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP68
Kabeldiameter
5,5 mm
Materialprestanda
Material (kabelkåpa/chassihus)
Aluminium
Färg (kabelkåpa/chassihus)
RAL 1021 (rapsgul)
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
300 g
Ursprungsland
Lettland
Tariffnummer europeisk tull
85447000
GTIN
5713140802049
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600