配套产品
配套产品
型号: 33 04 211 0500 002
FO-EB-Assy 4Ch, 50µm OM3 YE Ø5.5, 50m
FO-EB-Assy 4Ch, 50µm OM3 YE Ø5.5, 50m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模
电缆长度: 50 m
注释
比较
型号: 33 04 211 0500 002
FO-EB-Assy 4Ch, 50µm OM3 YE Ø5.5, 50m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
    Conector 2
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série Expanded beam
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1 Expanded beam
  • Conector 2 Expanded beam
  • Tipo de cabo Cabo FO
  • Descrição do cabo Multimodo
Versão
  • Comprimento do cabo 50 m
  • Número de fibras 4
  • Tipo de fibra 4G50/125 OM3
Características técnicas
  • Limitação de temperatura -40 ... +85 °C
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP68
  • Diâmetro do cabo 5,5 mm
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) Alumínio
  • Cor (carcaça/base) RAL 1021 (amarelo-colza)
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 1.700 g
  • País de origem Letônia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140258785
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600