Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 33 04 211 0120 002
FO-EB-Assy 4Ch, 50µm OM3 YE Ø5,5, 12m
FO-EB-Assy 4Ch, 50µm OM3 YE Ø5,5, 12m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe ambele părţi
Cablu FO
Multimod
Lungimea cablului: 12 m
Note
Comparați
Număr articol: 33 04 211 0120 002
FO-EB-Assy 4Ch, 50µm OM3 YE Ø5,5, 12m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
    Conector 2
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria Expanded beam
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1 Expanded beam
  • Conector 2 Expanded beam
  • Tip cablu Cablu FO
  • Descrierea cablului Multimod
Versiune
  • Lungimea cablului 12 m
  • Număr de fibre 4
  • Tip fibră 4G50/125 OM3
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare -40 ... +85 °C
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP68
  • Diametru cablu 5,5 mm
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Aluminiu
  • Culoare (carcasă/priză) RAL 1021 (galben rapiţă)
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 700 g
  • Ţara de origine Letonia
  • Cod tarif vamal european 85447000
  • GTIN 5713140802032
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați