ケーブルアセンブリとバルクケーブル
...
Data
光ファイバー システムケーブル
33 04 211 5000 004
型号: 33 04 211 5000 004
FO-EB-Assy 4Ch, SM G657.A1 YE Ø5,5, 500m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
单模
电缆长度: 500 m
注释
比较
型号: 33 04 211 5000 004
FO-EB-Assy 4Ch, SM G657.A1 YE Ø5,5, 500m
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
ケーブルタイプ
FO cable, 4E9 G657.A1 5.5mm RAL1021 PUR
コネクタ 1
expBeam plug 4CH SM
コネクタ 2
expBeam plug 4CH SM
标识
类别
系统布线
系列
Expanded beam
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
Expanded beam
连接器2
Expanded beam
电缆类别
光缆
电缆介绍
单模
版本
电缆长度
500 m
光纤数
4
光纤类型
4E9/125 G657.A1
技术参数
极限温度
-40 ... +85 °C
防护等级符合 IEC 60529
IP68
电缆直径
5.5 mm
材料特性
材料 (上壳/底座)
铝
颜色(上売/底座)
RAL 1021(黄)
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
商业数据
包装尺寸
1
净重
14,300 g
原产国
拉脱维亚
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140258983
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found