Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 33 04 211 0500 004
FO-EB-Assy 4Ch, SM G657.A1 YE Ø5,5, 50m
FO-EB-Assy 4Ch, SM G657.A1 YE Ø5,5, 50m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conjuntos de cabos
Pré-montado em ambos os lados
Cabo FO
Modo simples
Comprimento do cabo: 50 m
Notes
Compare
Part Number: 33 04 211 0500 004
FO-EB-Assy 4Ch, SM G657.A1 YE Ø5,5, 50m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
    Conector 2
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série Expanded beam
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1 Expanded beam
  • Conector 2 Expanded beam
  • Tipo de cabo Cabo FO
  • Descrição do cabo Modo simples
Versão
  • Comprimento do cabo 50 m
  • Número de fibras 4
  • Tipo de fibra 4E9/125 G657.A1
Características técnicas
  • Limitação de temperatura -40 ... +85 °C
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP68
  • Diâmetro do cabo 5,5 mm
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) Alumínio
  • Cor (carcaça/base) RAL 1021 (amarelo-colza)
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 1.700 g
  • País de origem Letônia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85447000
  • GTIN 5713140258938
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare