配套产品
配套产品 新
型号: 09 67 000 9955
Fe screw 4-40 UNC and M3 1.6-2.0mm
Fe screw 4-40 UNC and M3 1.6-2.0mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
螺钉锁扣
用于面板厚度 1.6 ... 2 mm
尺寸: D-Sub 1, D-Sub 2
带螺纹的固定法兰 4-40 UNC, 带螺纹的固定法兰 M3
注释
比较
型号: 09 67 000 9955
Fe screw 4-40 UNC and M3 1.6-2.0mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 系列 D-Sub
  • 附件种类 螺钉锁扣
  • 附件介绍 用于面板厚度 1.6 ... 2 mm
版本
  • 公母类型 母头
  • 尺寸
    D-Sub 1
    D-Sub 2
  • 锁定类型
    带螺纹的固定法兰 4-40 UNC
    带螺纹的固定法兰 M3
材料特性
  • 材料 不锈钢
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
商业数据
  • 包装尺寸 40
  • 净重 0.475 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 73181595
  • GTIN 5713140235496
  • eCl@ss 27440392 连接器(附件)
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400