配套产品
配套产品 新
Combinables
9
饰品
1
型号: 09 06 248 2835
Federleiste F 48pol. Einlt 4,5 AFS 1
Federleiste F 48pol. Einlt 4,5 AFS 1

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌6 A
插针: 48
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码, 不缺针的编码方式, 带护罩编号
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 06 248 2835
Federleiste F 48pol. Einlt 4,5 AFS 1
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
9
饰品
1
产品详情
标识
  • 类别 커넥터
  • 系列 DIN 41612
  • 标识 타입 F
  • 原件 암형 커넥터
  • 插针端子介绍 직선형
版本
  • 接线方式 웨이브 솔더링 터미네이션
  • 连接方式
    마더보드와 도터보드 연결
    메자닌
    PCB와 케이블 간 연결
  • 针数 48
  • 插针布局 열 z, d 및 b, 포지션 2, 4, ~ , 30, 32
  • 连接长度 4.5 mm
  • 编码
    홀 코딩
    단자 소모적 코딩
    쉬라우드 코딩
  • PCB 固定 고정용 프랜지 적용
기술적 특성
  • 插针排 3
  • 针间距(接线端) 5.08 mm
  • 针间距(插拔端)
    3.81 mm
    5.08 mm
  • 额定电流 ‌ 6 A
  • 정격 전류 20 °C에서 측정된 정격 전류. 자세한 내용은 경감곡선을 참조하십시오
  • 放电距离 ≥ 1.6 mm
  • 연면 거리 ≥ 3 mm
  • 绝缘阻抗 >1012 Ω
  • 접점 저항 ≤ 15 mΩ
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 삽입 포스 ≤ 75 N
  • 拔出力 ≤ 75 N
  • 성능 레벨
    1
    IEC 60603-2 규격 준수
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 테스트 전압 Ur.m.s. 1.55 kV (접점-접점)
  • 고립 그룹 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
자재 특성
  • 재료 (인서트) 열가소성 수지, 유리섬유 충전
  • 컬러 (인서트) RAL 7032 (페블 그레이)
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점)
    Ni 귀금속 도금 체결 측면
    Ni 주석 도금 터미네이션 사이드
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질 니켈
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정 R26
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 철도 종류 F4/I3 NFF 16-101/102 규격에 따라
商业数据
  • 包装尺寸 20
  • 净重 29.42 g
  • 原产国 루마니아
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140013612
  • eCl@ss 27,460,201.00
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较