登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contact inserts
3
Hoods/Housings
4
没有可用数据
eShop
Průmyslové konektory / Han
®
Konektory a osazené kabely pro specifické aplikace
...
Vysokoproudé konektory
Han® HPR Single Pole
09 11 000 9943
型号: 09 11 000 9943
Frame 3xHC250-M-enlarged
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
支架
用于公插芯, 3x Han
®
HC Modular 250
尺寸: 16 HPR enlarged
注释
比较
型号: 09 11 000 9943
Frame 3xHC250-M-enlarged
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contact inserts
3
Hoods/Housings
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Příslušenství
Řada krytů
Han
®
HPR enlarged
Typ příslušenství
Rámeček
Popis příslušenství
Pro male vložky
3x Han
®
HC Modular 250
Verze
Velikost
16 HPR enlarged
Obsah balení
4× šroub s válcovou hlavou M6 × 20
4× šroub s válcovou hlavou M6 × 30
4× podložka SK S6
Technické vlastnosti
Utahovací moment
10 Nm Upevňovací šrouby M6
Vlastnosti materiálu
Materiál (příslušenství)
Nerezová ocel
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Nikl
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
135 g
Země původu
Německo
Evropské číslo celního tarifu
85389099
GTIN
5713140193888
eCl@ss
27.440.210,00
ETIM
EC002310
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found