配套产品
配套产品
Hoods/Housings
11
型号: 09 40 016 9931
Frame Han 16HPR EasyCon-Mod-A-F
Frame Han 16HPR EasyCon-Mod-A-F

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
支架
用于最多6个单模块, A ... F
尺寸: 16 B
注释
比较
型号: 09 40 016 9931
Frame Han 16HPR EasyCon-Mod-A-F
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Hoods/Housings
11
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Příslušenství
  • Řada krytů Han® HPR EasyCon
  • Typ příslušenství Rámeček
  • Popis příslušenství
    Až pro 6 jednoduchých modulů
    A ... F
Verze
  • Velikost 16 B
  • Obsah balení
    2× distanční svorník M4/M5 (AF 7)
    2× distanční svorník M5/M6 (AF 7)
    4× šroub M4
    4× podložka SK S4
Technické vlastnosti
  • Utahovací moment
    ‌1,5 Nm Upevňovací šrouby M4
    ‌6 Nm Distanční svorník
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (příslušenství) Nerezová ocel
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 205,33 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140194397
  • eCl@ss 27.440.210,00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466