配套产品
配套产品
Hoods/Housings
2
型号: 09 40 024 9935
Frame Han 24HPR EasyCon Short PE-Mod-A-H
Frame Han 24HPR EasyCon Short PE-Mod-A-H

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
支架
用于最多8个单模块, A … H, 低结构
尺寸: 24 B
注释
比较
型号: 09 40 024 9935
Frame Han 24HPR EasyCon Short PE-Mod-A-H
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Hoods/Housings
2
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 上壳/底座系列 Han® HPR EasyCon
  • 附件种类 支架
  • 附件介绍
    用于最多8个单模块
    A … H
    低结构
版本
  • 尺寸 24 B
  • 详细资料 注意事项!仅与 Han® 24 HPR EasyCon 短型上壳和底座配合使用!
  • 包装内容
    1x 公头 PE 适配器
    1x 母头 PE 适配器
    2x M4/M5 定距螺栓 (AF 7)
    2x M5/M6 定距螺栓(AF 7)
    2x M3 螺钉
    2x M4 螺钉
    2x 垫圈 SK S4
技术参数
  • 导体截面积 (mm²)
    4 ... 10 mm² 保护接地柱电源端
    1 ... 2.5 mm² 保护接地柱信号端
  • 拧紧力矩
    ‌0.5 Nm M3固定螺栓
    ‌1.5 Nm M4固定螺栓
    ‌6 Nm 定距螺栓
    ‌0.8 Nm 保护接地柱紧固夹 1……2.5 mm2
    ‌1.5 Nm 保护接地柱紧固夹 4……10 mm2
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(附件)
    压铸锌
    不锈钢
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 224 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140194472
  • eCl@ss 27440210 工业插头连接器固定框
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
HARTING News 2020
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较