配套产品
配套产品
型号: 09 40 024 9941
Frame Han 24HPR EasyCon hood f. st. ins.
Frame Han 24HPR EasyCon hood f. st. ins.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
支架
用于标准插芯, 用于Han-Modular®铰接框架
尺寸: 24 B
公头, 母头
注释
比较
型号: 09 40 024 9941
Frame Han 24HPR EasyCon hood f. st. ins.
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Příslušenství
  • Řada krytů Han® HPR EasyCon
  • Typ příslušenství Rámeček
  • Popis příslušenství
    Pro standardní vložky
    Pro sklopné rámečky Han-Modular®
Verze
  • Provedení
    Male
    Zásuvka (female)
  • Velikost 24 B
  • Obsah balení
    2× distanční svorník M4/M5 (AF 7)
    2× distanční svorník M5/M6 (AF 7)
    2× šroub M4
    2× podložka SK S4
Technické vlastnosti
  • Utahovací moment
    ‌1,5 Nm Upevňovací šrouby M4
    ‌6 Nm Distanční svorník
  • Spojovací cykly ≥ 100
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (příslušenství) Nerezová ocel
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 148,1 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140194274
  • eCl@ss 27.440.210,00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466