登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Successor Products
1
饰品
4
备件
2
Modules
294
没有可用数据
eShop
Průmyslové konektory / Han
®
Pravoúhlé konektory
Řada
...
Modulární konektor Han-Modular®
Sklopné rámečky Han-Modular
®
09 14 010 0313
型号: 09 14 010 0313
Han MODULAR FRAME 10 HOUSING 3
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
铰链式框架
用于3个模块, a ... c
尺寸: 10 B
注释
比较
请不要再将此产品用于新的设计。
您可以使用替代产品
09140100371
。
型号: 09 14 010 0313
Han MODULAR FRAME 10 HOUSING 3
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Successor Products
1
饰品
4
备件
2
Modules
294
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Příslušenství
Řada
Han-Modular®
Typ příslušenství
Sklopný rámeček
Popis příslušenství
Pro 3 moduly
a ... c
Vlastnosti
Průřez.PE vodiče (na straně napájení) 4–10 mm²
Průřez PE vodiče (na signálové straně) 1–2,5 mm²
Verze
Velikost
10 B
Technické vlastnosti
Délka odizolování
8 ... 10 mm
Utahovací moment
0,8 Nm Šroub PE M3
1,2 Nm Šroub PE M4
Recommended screw driver
PH2
Mezní teplota
-40 ... +125 °C
Spojovací cykly
≥ 500
Vlastnosti materiálu
Materiál
Zinkový tlakový odlitek
RoHS
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS
6(c):
slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS
50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH
Olovo
Číslo ECHA SCIP
564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Olovo
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 Kategorie 2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
Schválení
DNV GL
Obchodní údaje
Velikost balení
2
Hmotnost netto
28,25 g
Země původu
Německo
Evropské číslo celního tarifu
85389099
GTIN
5713140020863
eCl@ss
27.440.206,00
ETIM
EC002312
UNSPSC 24.0
39121421
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 04