配套产品
配套产品
饰品
3
型号: 20 95 000 0003 00
HAIIC MICA Basic
HAIIC MICA Basic

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
MICA
Basic
注释
比较
此产品不再可订购。请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 20 95 000 0003 00
HAIIC MICA Basic
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
3
产品详情
标识
  • 系列 HARTING IIC
  • 原件 MICA
  • 规格 Basic
  • 特点
    专为苛刻工业环境而设计
    根据工业和铁路标准测试
    可进行软件定制
    适应性强、可升级的硬件
    以太网 (PoE) 供电
版本
  • 处理器 1 GHz ARM
  • 存储器
    1 GB RAM
    4 GB eMMC
    最高 32 GB 闪存(通过 Micro SD 卡)
  • 操作系统 Linux
  • 固定
    DIN导轨安装套件
    挂墙套装
  • 诊断显示屏 2 个 LED,用于显示设备状态
接线数据
  • 供应电压
    12 V DC
    24 V DC
  • 接口 以太网 (TCP/IP) 10/100 Mbit/s
技术参数
  • 极限温度 -25 ... +75 °C
  • 存储温度 -25 ... +85 °C
  • 相对湿度 5 ... 95 % 非冷凝
材料特性
  • 材料 (上壳/底座)
  • 表面(上壳/底座) 粉末涂层
  • 长度 132 mm
  • 宽度 86 mm
  • 高度 35 mm
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格 EN 301489
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 592.97 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 84714100
  • GTIN 5713140825277
  • eCl@ss 90909090 临时类别(非特指)
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
com.harting.productdetail.downloads.assemblyInstruction.manual.title
下载设置
com.harting.productdetail.downloads.assemblyInstruction.manual.title
下载设置
链接
文件
软件
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较