Matching Products
Matching Products NUEVO
Número de parte: 09 45 600 0130
HAR PROFINET Typ A 4xAWG22/1 PVC 20m
HAR PROFINET Typ A 4xAWG22/1 PVC 20m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Cable de cobre (redondo)
Retardante de llama, Muy resistente al aceite, Resistente a la luz solar
4x AWG 22/1
PVC
Longitud de cable: 20 m
Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
Notes
Compare
Número de parte: 09 45 600 0130
HAR PROFINET Typ A 4xAWG22/1 PVC 20m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Sistema de cableado
  • Elemento Cables a granel
  • Especificaciones No ensamblado
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable
    Retardante de llama
    Muy resistente al aceite
    Resistente a la luz solar
  • Impresión en cable HARTING INDUSTRIAL ETHERNET STANDARD CABLE CAT 5 PLUS x 22AWG (SHIELDED) (UL) E333432 VERIFIED CAT 5E CMG 75°C or PLTC or AWM 21694 600V FT4 SUN RES x 094560001000100 "Metermarkierung" "Jahr/Auftragnummer""HARTING-LOGO"
  • Características Adecuado para instalación permanente
Versión
  • Longitud de cable 20 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4x AWG 22/1
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Velocidad de transmisión de datos
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura de limitación
    -40 ... +75 °C no desplazado
    -20 ... +60 °C movido
  • Diámetro de cable 6,3 ... 6,7 mm
  • Radio de flexión mínimo
    7,5x diámetro de cable (plegado repetido)
    3x diámetro de cable (plegado único)
  • Resistencia a la tracción ≤150 N
  • Voltaje de prueba Ur.m.s. 2 kV Cable / cable / blindaje
  • Atenuación de acoplamiento a 20 °C / 10 MHz ‌ 10 mΩ/m
  • Resistencia de conductor a 20 °C ≤115 Ω/km
  • Resistencia de aislamiento a 20 °C ≥ 500 MΩ x km
  • Tiempo de ejecución de señal a 20 °C ≤ 5,3 ns/m
  • Impedancia a 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Verde
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    ISO/IEC 11801
    EN 50173
    IEC 24702
    EN 50173-3
    EN 50288-2-1
    IEC 61156-5
    IEC 60332-1-2 Retardo de llama
    UL 1581
    UN/ECE-R 118 protección contra incendios para material rodante
  • UL / CSA
    UL 444 DUZX.E333432
    CSA-C22.2 No. 214 DUZX7.E333432
  • PROFINET Yes
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1.000 g
  • Peso neto ‌ 66 g/m
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85444995
  • GTIN 5713140061835
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare