登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Cableados y cables a medida
Cables a granel
...
Cables híbridos
Cables híbridos (cobre/cobre)
09 45 600 0333
型号: 09 45 600 0333
HARTING F+B Hybridcable, PO 10m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
混合电缆 (铜/铜)
2x 2x AWG 22, 2x 0.75 mm², 2x 1.5 mm², 5G 2.5 mm²
聚烯烃共聚物
电缆长度: 10 m
Cat. 5e D 级:到 100 MHz
注释
比较
型号: 09 45 600 0333
HARTING F+B Hybridcable, PO 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
系统布线
原件
线缆
规格
不组装
电缆类别
混合电缆 (铜/铜)
版本
电缆长度
10 m
芯数
13
芯结构
2x 2x AWG 22
2x 0.75 mm²
2x 1.5 mm²
5G 2.5 mm²
技术参数
传输特性
Cat. 5e D 级:到 100 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
极限温度
-40 ... +90 °C
最小弯曲半径
10x 电缆直径 (反复弯曲)
材料特性
材料(电缆)
聚烯烃共聚物
颜色(电缆)
黑色
规格和认证
认证
Ecolab Topactive 200
Ecolab Topactive 500
Ecolab Topax 66
Ecolab Topax 990
Ecolab Topactive OKTO
商业数据
包装尺寸
1
净重
391 g/m
原产国
德国
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140273979
eCl@ss
27060501 混合电缆
ETIM
EC001579
UNSPSC 24.0
26121639
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
PDF (简体中文)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found