Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 45 600 0721
HARTING IE Cat.7A 4x2xAWG26/7 PUR, 500m
HARTING IE Cat.7A 4x2xAWG26/7 PUR, 500m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Copper cable (round)
Flame retardant, Halogen-free, Oil resistant
4x 2x AWG 26/7
PUR (polyurethane)
Cable length: 500 m
Cat. 7A Class FA up to 1,000 MHz
Notes
Compare
Part number: 09 45 600 0721
HARTING IE Cat.7A 4x2xAWG26/7 PUR, 500m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
标识
  • 类别 系统布线
  • 原件 线缆
  • 规格 不组装
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
  • 电缆介绍
    阻燃
    无卤素
    防油
  • 在电缆上印刷 HARTING INDUSTRIAL CABLE S/FTP CAT 7A PUR 4x2xAWG26/7$094560001090000$ $BA-Nr.$ $m-sign.$
  • 特点 传输特性高达 1200 MHz。
版本
  • 电缆长度 500 m
  • 芯数 8
  • 芯结构 4x 2x AWG 26/7
技术参数
  • 额定电压 > 125 V
  • 传输特性 Cat. 7A FA 级,到 1,000 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 极限温度
    -40 ... +70 °C 未移动
    -10 ... +50 °C 已移动
  • 电缆直径 6.4 mm
  • 最小弯曲半径 5x 电缆直径 (反复弯曲)
  • 拉伸强度 ≤60 N
  • 测试电压U r.m.s. 1 kV
  • 耦合衰减 @ 20 °C / 10 MHz ‌ 5 mΩ/m
  • 导体电阻 @ 20 °C ≤145 Ω/km
  • 绝缘阻抗 @ 20 °C ≥ 5,000 MΩ x km
  • 信号运行时间 @ 20 °C ≤ 4.4 ns/m
  • 电阻抗 @ 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (聚氨酯)
  • 颜色(电缆)
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
规格和认证
  • 规格
    IEC 60332-2-2 阻燃性
    IEC 60754-1 无卤
    IEC 60754-2 无卤
    IEC 61034-1 烟密度
    IEC 61034-2 烟密度
    EN 60811-2-1 耐油
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 31,500 g
  • 净重 ‌ 46 g/m
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140273740
  • eCl@ss 27061801 数据同步传输电缆
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare